Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
193008 |
193009 |
211084 |
275681 |
UGB-18GM50-255-2E1 |
UGB-18GM50-255-2E3 |
UGB-18GM50-255-2E3-M1 |
UGB-18GM50-255-2E3-Y275681 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de sortie de commutation | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
743.41 € | 1 | Devis | PMP/PNP | UGB-18GM50-255-2E3 | |||
- | 1 | Devis | NPN/NPN | UGB-18GM50-255-2E1 | |||
868.81 € | 1 | 5 jours | PMP/PNP | UGB-18GM50-255-2E3-M1 | |||
848.95 € | 1 | Devis | PMP/PNP | UGB-18GM50-255-2E3-Y275681 | |||
- | - | 1 | Devis | NPN/NPN | - | ||
743.41 € | 1 | Devis | PMP/PNP | - | |||
868.81 € | 1 | 5 jours | PMP/PNP | - | |||
848.95 € | 1 | Devis | PMP/PNP | - |
Loading...
Type de tension | DC | Matériau du boîtier | Plastique | Température ambiante(°C) | 0 à 60 |
---|---|---|---|---|---|
Type de raccordement électrique | Câble | Type de boîtier | Cylindre fileté | Courant fictif à vide(mA) | 60 |
Matériau zone active du capteur | Verre | Diamètre du capteur(mm) | 18 | Longueur du capteur(mm) | 53 |
Portée de détection max.(mm) | 60 |
Configurer
Propriétés de base
Type de sortie de commutation
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles