Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
193142 |
UDCM-30GM-085-3E3 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,251.01 € | 1 | Devis | UDCM-30GM-085-3E3 | |||
2,251.01 € | 1 | Devis | - |
Loading...
Type de tension | DC | Matériau du boîtier | Plastique | Température ambiante(°C) | 0 à 50 |
---|---|---|---|---|---|
Type de raccordement électrique | Câble | Type de sortie de commutation | PMP/PNP | Type de boîtier | Cylindre fileté |
Courant fictif à vide(mA) | 200 | Matériau zone active du capteur | Verre | Diamètre du capteur(mm) | 30 |
Longueur du capteur(mm) | 90 | Portée de détection max.(mm) | 150 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles