Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Largeur de tête max. l(mm) | 22.9 | Hauteur de tête max. H(mm) | 64.9 | Longueur de tête max. L(mm) | 56 |
---|---|---|---|---|---|
Type de tension | DC | Matériau du boîtier | Plastique | Fréquence de commutation(Hz) | 2500 |
Type de raccordement électrique | Connecteur M12 | Type de sortie de commutation | PNP/NPN | Type de boîtier | Parallélépipédique |
Type de lumière | Lumière bleue | Distance de fonctionnement nominale(mm) | 330 | Matériau de la surface optique | Plastique |
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles