Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FL005 |
HPL207 |
SF204 |
SF206 |
SF207 |
SF208 |
SF209 |
SF210 |
SFL205 |
SFL206 |
SFL207 |
SFL209 |
SFL210 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. de roulement d (mm) | Largeur L (mm) | Forme | Matériau | Nombre de trous | Diamètre extérieur (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.55 € | 1 | 4 jours | - | - | Ovale | Fonte | 2 | - | 138.0 | ||
39.20 € | 1 | 4 jours | 35 | - | - | Fonte | - | - | 690.0 | ||
23.78 € | 1 | 4 jours | - | - | Carrée | Acier (inoxydable) | 4 | 86 | 470.0 | ||
- | 1 | Devis | - | - | Carrée | Acier (inoxydable) | 4 | 108 | 850.0 | ||
- | 1 | Devis | - | - | Carrée | Acier (inoxydable) | 4 | 118 | 1030.0 | ||
55.41 € | 1 | 4 jours | - | - | Carrée | Acier (inoxydable) | 4 | 130 | 1380.0 | ||
69.52 € | 1 | 4 jours | - | - | Carrée | Acier (inoxydable) | 4 | 137 | 1500.0 | ||
- | 1 | Devis | - | - | Carrée | Acier (inoxydable) | 4 | 143 | 1630.0 | ||
27.00 € | 1 | 4 jours | 52 | 68 | Ovale | Acier (inoxydable) | 2 | 125 | 440.0 | ||
- | 1 | Devis | 62 | 80 | Ovale | Acier (inoxydable) | 2 | 141 | 580.0 | ||
- | 1 | Devis | 72 | 90 | Ovale | Acier (inoxydable) | 2 | 155.5 | 740.0 | ||
69.03 € | 1 | 4 jours | 85 | 108 | Ovale | Acier (inoxydable) | 2 | 179 | 1160.0 | ||
80.13 € | 1 | 4 jours | 90 | 115 | Ovale | Acier (inoxydable) | 2 | 189 | 1360.0 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
D.I. de roulement d(mm)
Largeur L(mm)
Forme
Matériau
Nombre de trous
Diamètre extérieur(mm)
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles