Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Type | Port pipe connection port diameter | Rated voltage | Thread standard | Dimensions | Applicable valve | Lead wire length (m) | Series | Connector mounting direction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.11 € | 1 | 4 jours | Bloc de pression | Réducteur de pression de Type entretoise (décompression P) | - | - | - | - | - | - | ARBYJ5000 | - | ||
70.10 € | 1 | 26 jours | Bloc de pression | Réducteur de pression de Type entretoise (décompression P) | - | - | - | - | - | - | ARBYJ7000 | - | ||
0.35 € | 1 | Devis | Joint statique | Joint compatible CE (type 20/20P/20SA) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0.52 € | 1 | Devis | Joint statique | Joint statique (type 20/20P/20SA) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0.81 € | 1 | Devis | Joint statique | Joint statique (type 40 · 41 · 42 · 43 · 4□P · 4□SA) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.58 € | 1 | Devis | Joint statique | Joint statique (type 20 · 21 · 21P · 21SA) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0.82 € | 1 | Devis | Joint statique | Joint statique (type 40/41/42/41 SA) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.90 € | 1 | Devis | Connecteur | Ensemble connecteur | - | AC100V | - | - | - | 0.6 | - | - | ||
2.82 € | 1 | Devis | Connecteur | Ensemble connecteur | - | AC100V | - | - | - | 1 | - | - | ||
3.98 € | 1 | Devis | Connecteur | Ensemble connecteur | - | AC100V | - | - | - | 1.5 | - | - | ||
5.03 € | 1 | 39 jours | Connecteur | Ensemble connecteur | - | AC100V | - | - | - | 2 | - | - | ||
6.24 € | 1 | Devis | Connecteur | Ensemble connecteur | - | AC100V | - | - | - | 2.5 | - | - | ||
7.40 € | 1 | 26 jours | Connecteur | Ensemble connecteur | - | AC100V | - | - | - | 3 | - | - | ||
1.90 € | 1 | Devis | Connecteur | Ensemble connecteur | - | AC200V | - | - | - | 0.6 | - | - | ||
2.82 € | 1 | Devis | Connecteur | Ensemble connecteur | - | AC200V | - | - | - | 1 | - | - | ||
3.98 € | 1 | Devis | Connecteur | Ensemble connecteur | - | AC200V | - | - | - | 1.5 | - | - | ||
5.03 € | 1 | Devis | Connecteur | Ensemble connecteur | - | AC200V | - | - | - | 2 | - | - | ||
6.24 € | 1 | Devis | Connecteur | Ensemble connecteur | - | AC200V | - | - | - | 2.5 | - | - | ||
11.92 € | 1 | Devis | Connecteur | Ensemble connecteur | - | AC200V | - | - | - | 5 | - | - | ||
1.23 € | 1 | Devis | Connecteur | Ensemble connecteur | - | CA autre | - | - | - | 0.3 | - | - | ||
1.90 € | 1 | Devis | Connecteur | Ensemble connecteur | - | CA autre | - | - | - | 0.6 | - | - | ||
2.82 € | 1 | Devis | Connecteur | Ensemble connecteur | - | CA autre | - | - | - | 1 | - | - | ||
3.98 € | 1 | Devis | Connecteur | Ensemble connecteur | - | CA autre | - | - | - | 1.5 | - | - | ||
5.03 € | 1 | Devis | Connecteur | Ensemble connecteur | - | CA autre | - | - | - | 2 | - | - | ||
6.24 € | 1 | Devis | Connecteur | Ensemble connecteur | - | CA autre | - | - | - | 2.5 | - | - | ||
7.40 € | 1 | 26 jours | Connecteur | Ensemble connecteur | - | CA autre | - | - | - | 3 | - | - | ||
1.23 € | 1 | 59 jours | Connecteur | Ensemble connecteur | - | DC | - | - | - | 0.3 | - | - | ||
1.73 € | 1 | 4 jours | Connecteur | Ensemble connecteur | - | DC | - | - | - | 0.6 | - | - | ||
2.82 € | 1 | 7 jours | Connecteur | Ensemble connecteur | - | DC | - | - | - | 1 | - | - | ||
3.11 € | 1 | 39 jours | Connecteur | Ensemble connecteur | - | DC | - | - | - | 1.5 | - | - | ||
5.03 € | 1 | 4 jours | Connecteur | Ensemble connecteur | - | DC | - | - | - | 2 | - | - | ||
6.24 € | 1 | Devis | Connecteur | Ensemble connecteur | - | DC | - | - | - | 2.5 | - | - | ||
6.82 € | 1 | 4 jours | Connecteur | Ensemble connecteur | - | DC | - | - | - | 3 | - | - | ||
11.92 € | 1 | 4 jours | Connecteur | Ensemble connecteur | - | DC | - | - | - | 5 | - | - | ||
0.98 € | 1 | 4 jours | Connecteur | Ensemble connecteur | - | Aucun | - | - | - | 0.3 | - | - | ||
4.27 € | 1 | 39 jours | Connecteur | Connecteur DIN Type D sans lampe | - | Aucun | - | - | - | - | - | - | ||
12.85 € | 1 | 39 jours | Connecteur | Connecteur DIN avec lampe de Type D | - | AC100V | - | - | - | - | - | - | ||
12.85 € | 1 | 39 jours | Connecteur | Connecteur DIN avec lampe de Type D | - | AC110V | - | - | - | - | - | - | ||
12.85 € | 1 | 39 jours | Connecteur | Connecteur DIN avec lampe de Type D | - | AC220V | - | - | - | - | - | - | ||
14.98 € | 1 | 39 jours | Connecteur | Connecteur DIN avec lampe de Type D | - | DC24V | - | - | - | - | - | - | ||
15.32 € | 1 | 4 jours | Connecteur | Connecteur DIN avec lampe de Type D | - | DC12V | - | - | - | - | - | - | ||
5.27 € | 1 | 39 jours | Connecteur | Connecteur avec couvercle | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | ||
8.85 € | 1 | 39 jours | Connecteur | Connecteur avec couvercle | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | ||
6.89 € | 1 | 4 jours | Connecteur | Connecteur avec couvercle | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
7.87 € | 1 | 39 jours | Connecteur | Connecteur avec couvercle | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | ||
8.74 € | 1 | 4 jours | Connecteur | Connecteur avec couvercle | - | - | - | - | - | 2 | - | - | ||
9.66 € | 1 | Devis | Connecteur | Connecteur avec couvercle | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | ||
10.58 € | 1 | 7 jours | Connecteur | Connecteur avec couvercle | - | - | - | - | - | 3 | - | - | ||
20.66 € | 1 | 7 jours | Connecteur | Connecteur avec couvercle | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
4.63 € | 1 | 39 jours | Connecteur | Connecteur DIN Type Y sans lampe | - | Aucun | - | - | - | - | - | - | ||
13.77 € | 1 | Devis | Connecteur | Connecteur DIN avec lampe de Type Y | - | AC100V | - | - | - | - | - | - | ||
13.77 € | 1 | 39 jours | Connecteur | Connecteur DIN avec lampe de Type Y | - | AC110V(AC115V) | - | - | - | - | - | - | ||
13.77 € | 1 | Devis | Connecteur | Connecteur DIN avec lampe de Type Y | - | AC220V(AC230V) | - | - | - | - | - | - | ||
15.85 € | 1 | 7 jours | Connecteur | Connecteur DIN avec lampe de Type Y | - | DC24V | - | - | - | - | - | - | ||
2.23 € | 1 | Devis | Connecteur | Ensemble connecteur | - | - | - | - | SYJ3000/SYJ5000 | - | - | Pour la face B 1 à 8 stations | ||
2.29 € | 1 | 39 jours | Connecteur | Ensemble connecteur | - | - | - | - | SYJ7000 | - | - | Pour la face B 1 à 8 stations | ||
2.18 € | 1 | 39 jours | Connecteur | Ensemble connecteur | - | - | - | - | SYJ3000/SYJ5000 | - | - | SYJ3000: Pour le côté B 9-16 stations SYJ5000: Pour les stations côté B 9-12 | ||
2.00 € | 1 | 39 jours | Connecteur | Ensemble connecteur | - | - | - | - | SYJ7000 | - | - | Pour les stations côté B 9-12 | ||
2.29 € | 1 | Devis | Connecteur | Ensemble connecteur | - | - | - | - | SYJ3000/SYJ5000/SYJ7000 | - | - | SYJ3000: Pour face A 9 à 16 stations SYJ5000: Pour un côté 9-12 stations SYJ7000: Pour un côté 1-8 stations | ||
2.65 € | 1 | Devis | Connecteur | Ensemble connecteur | - | - | - | - | SYJ5000/SYJ7000 | - | - | SYJ5000: Pour 13 à 16 stations côté A SYJ7000: Pour la face B 13 à 16 stations |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Type
Port pipe connection port diameter
Rated voltage
Thread standard
Dimensions
Applicable valve
Lead wire length(m)
Series
Connector mounting direction
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles