Contacteur flottant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

701602

Référence pièce
701602
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.84 €

1 Disponible 30 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur de câble(m) 0.30 Connexion (composants) Câble, non équipé Type de contact 1 fermeture|1 ouverture
Indice IP IP64 Matériau Polypropylène Température max.(°C) +80
Température min.(°C) -20 Alimentation(W) 10 Type de produit Contacteur flottant
Conforme RoHS Oui Courant de commutation (max.)(A) 0.5 Tension de commutation(V AC) 200
Diamètre de filet M8 Type (du fabricant) FS-3101

Vous vous trouvez sur la page de Contacteur flottant, le numéro d'article est le suivant: 701602.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 701602.

Assistance technique