Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
531350
Entraxe des contacts(mm) | 0.80|0.65|0.50|0.65|0.80|1|1.27 | Revêtement cuivre (épaisseur)(µm) | 35 | Matériau | Époxyde |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur du matériau(mm) | 1.6 | Dimension produit (largeur)(mm) | 160 | Dimension produit (longueur)(mm) | 100 |
Type de produit | Adaptateur SMD | Conforme RoHS | Oui | Type (du fabricant) | SU 528439 |
Type (PCB) | Une face |
Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur SMD époxyde, le numéro d'article est le suivant: 531350.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 531350.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles