Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
530133 |
530249 |
530753 |
530773 |
530809 |
530847 |
530862 |
530884 |
531098 |
531113 |
535533 |
T1906SA023 |
T1906SA036 |
T1906SA037 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Entraxe des contacts (mm) | Épaisseur du matériau (mm) | Nombre de pistes | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Conforme RoHS | Type (du fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2.54 | 1.6 | - | 100 | 160 | Oui | SU 527413 | - | ||
3.33 € | 1 | 3 jours | 2.54 | 1.6 | - | 100 | 160 | Oui | SU527453 | - | |||
4.47 € | 1 | 3 jours | 2.54 | 1.6 | - | 100 | 160 | Oui | SU527769 | - | |||
3.88 € | 1 | 3 jours | 5.08 | 1.6 | - | 100 | 160 | Oui | SU527785 | - | |||
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2.54 | 1.6 | - | 50 | 90 | Oui | SU527629 | - | ||
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5.08 | 1.6 | - | 50 | 90 | Oui | SU527610 | - | ||
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2.54 | 1.6 | 39 | 100 | 160 | Oui | SU 527661 | Plots | ||
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2.54 | 1.6 | 39 | 100 | 160 | Oui | SU 527637 | Bandes de soudure | ||
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2.54 | 1.6 | - | 100 | 160 | Oui | SU527453 | - | ||
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2.54 | 1.6 | - | 100 | 160 | Oui | SU527466 | Matrice de bandes de soudage | ||
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2.54 | 1.6 | - | 47.3 | 77.5 | Oui | SUPCB003 | - | ||
10.76 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | 5.08 | 1.5 | - | 100 | 160 | - | T1906SA023 | - | ||
5.95 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | 5 | - | - | 60 | 100 | - | T1906SA036 | - | ||
6.91 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | 2.54 | - | - | 60 | 100 | - | T1906SA037 | - |
Loading...
Revêtement cuivre (épaisseur)(µm) | 35 | Ø de trou(mm) | 1 | Matériau | Papier phénolique |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | PCB Eurocard | Type (PCB) | Une face |
Configurer
Propriétés de base
Entraxe des contacts(mm)
Épaisseur du matériau(mm)
Nombre de pistes
Dimension produit (largeur)(mm)
Dimension produit (longueur)(mm)
Conforme RoHS
Type (du fabricant)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles