Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1586574 |
1586575 |
1586578 |
1586580 |
1586587 |
1586602 |
1586603 |
1586608 |
1586609 |
1586611 |
1586612 |
1586613 |
1586614 |
1586624 |
1586625 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Caractéristiques du dissipateur de chaleur | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Utilisable avec | Résistance thermique R(th) (K/W) | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 37.5 | 11.5 | 29 | KLP | 11 | TC-V4330K-203 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 20 | 11.5 | 29 | TO 220 | 12 | TC-V4330N-203 | |
2.05 € | 1 | Disponible | 10 jours | Sans broches à souder | 20 | 32 | 30 | TO 220 | 8 | TC-V5220L-203 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Avec broches à souder | 20 | 32 | 25 | TO 220 | 12.5 | TC-V5229W-203 | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 25 | 70 | 15 | TOP 3|TO 220 | 5 | TC-V5512W-203 | |
0.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | Avec broches à souder | 12 | 29 | 25 | TO 220 | 9 | TC-V6560W-203 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Avec broches à souder | 12 | 29 | 37.5 | TO 220 | 8.5 | TC-V6560X-203 | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | Avec broches à souder | 11.94 | 45 | 25.4 | TO 220|TOP 3|SOT 32 | 8.2 | TC-V7466W-203 | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | Avec broches à souder | 11.94 | 45 | 38.1 | TO 220|TOP 3|SOT 32 | 7 | TC-V7466X-203 | |
0.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | Avec broches à souder|Avec trous pré-percés | 12.7 | 35 | 25.4 | TO 220|TOP 3|SOT 32 | 14 | TC-V7477W-203 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Avec broches à souder | 12.7 | 35 | 25.4 | TO 220|TOP 3|SOT 32 | 14 | TC-V7477WC-203 | |
0.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | Avec broches à souder|Avec trous pré-percés | 12.7 | 35 | 38.1 | TO 220|TOP 3|SOT 32 | 11 | TC-V7477X-203 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Avec broches à souder | 12.7 | 35 | 38.1 | TO 220|TOP 3|SOT 32 | 11 | TC-V7477XC-203 | |
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Avec broches à souder | 25 | 41.6 | 38.1 | TO 220|TOP 3|SOT 32 | 5 | TC-V8511X-203 | |
2.05 € | 1 | Disponible | 7 jours | Avec broches à souder | 25 | 41.6 | 50.8 | TO 220|TOP 3|SOT 32 | 4 | TC-V8511Y-203 |
Loading...
Couleur | Noir | Matériau | Aluminium | Propriétés matériaux | Anodisé |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Dissipateur thermique à ailettes | Conforme RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques du dissipateur de chaleur
Dimension produit (hauteur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Dimension produit (longueur)(mm)
Utilisable avec
Résistance thermique R(th)(K/W)
Type (du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles