Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
170-00060 |
170-00090 |
170-00120 |
170-00300 |
170-01109 |
170-10300 |
170-11200 |
170-11500 |
170-12000 |
170-12500 |
170-15000 |
170-41600 |
170-42000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Caractéristiques du tuyau tressé | Diamètre de câble (min.) (mm) | ⌀ de faisceau de câble (max.) (mm) | Gamme de faisceau ⌀ | Certification | Propriétés de protection contre l´incendie | N° de pièce du fabricant | Matériau (détails) | Matériau | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Plage de température (°C) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | sans halogène|hautement flexible|Non abrasif | 3 | 10 | 3 à 10 mm | - | - | 170-00060 | - | Polyester | +150 | -50 | - | - | HEGPX06-PET-BK | ||
289.68 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 15 jours | sans halogène|hautement flexible|Non abrasif | 5 | 16 | 5 à 16 mm | - | - | 170-00090 | - | Polyester | +150 | -50 | - | - | HEGPX09-PET-BK (100) | |
359.64 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | sans halogène|hautement flexible|Non abrasif | 6 | 19 | 6 à 19 mm | - | - | 170-00120 | - | Polyester | +150 | -50 | - | - | HEGPX12-PET-BK (100) | |
392.44 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 15 jours | sans halogène|hautement flexible|Non abrasif | 19 | 45 | 19 à 45 mm | - | - | 170-00300 | - | Polyester | +150 | -50 | - | - | HEGPX30-PET-BK (50) | |
661.36 € | 15 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | auto-obturant|sans halogène|Non abrasif | 38 | 50 | 38 à 50 mm | - | Correspond à FMVSS-302, auto-extinguible | 170-01109 | Polyester (PET) | Polyester | +125 | -50 | -70 - +125 | -70 - +125 | Torsade-FR 50-PET-BK | |
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | très flexible|Non abrasif|sans halogène | 1 | 5 | 2 à 5 mm | - | - | 170-10300 | - | Polyester | - | - | - | - | HEGP03-PET-BK | ||
315.92 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 15 jours | Non abrasif|sans halogène|très flexible | 8 | 17 | 8 à 17 mm | - | - | 170-11200 | - | Polyester | - | - | - | - | HEGP12-PET-BK | |
425.23 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 28 jours | très flexible|Non abrasif|sans halogène | 10 | 20 | 11 à 20 mm | - | - | 170-11500 | - | Polyester | - | - | - | - | HEGP15-PET-BK | |
224.08 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | très flexible|Non abrasif|sans halogène | 14 | 26 | 14 à 26 mm | - | - | 170-12000 | - | Polyester | - | - | - | - | HEGP20-PET-BK | |
273.28 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | très flexible|Non abrasif|sans halogène | 18 | 34 | 18 à 34 mm | - | - | 170-12500 | - | Polyester | - | - | - | - | HEGP25-PET-BK | |
617.63 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 15 jours | très flexible|Non abrasif|sans halogène | 40 | 60 | 40 à 60 mm | - | - | 170-15000 | - | Polyester | - | - | - | - | HEGP50-PET-BK | |
300.61 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | sans halogène|Non abrasif|très flexible | 12 | 18 | 12 à 18 mm | UL | Conforme à UL94 V0 | 170-41600 | Polyamide 6.6 (PA6) | Polyamide | +150 | -60 | -60 - +150°C. court terme jusqu'à +200 | -60 - 150°C. court terme jusqu'à +200 | HEGPA6616-PA66-BK | |
283.12 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 14 jours | sans halogène|Non abrasif|très flexible | 15 | 23 | 15 à 23 mm | UL | Conforme à UL94 V0 | 170-42000 | Polyamide 6.6 (PA6) | Polyamide | +150 | -60 | -60 - +150°C. court terme jusqu'à +200 | -60 - 150°C. court terme jusqu'à +200 | HEGPA6620-PA66-BK |
Loading...
Couleur | Noir | Type de produit | Tuyau tressé | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques du tuyau tressé
Diamètre de câble (min.)(mm)
⌀ de faisceau de câble (max.)(mm)
Gamme de faisceau ⌀
Certification
Propriétés de protection contre l´incendie
N° de pièce du fabricant
Matériau (détails)
Matériau
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Plage de températures de fonctionnement(°C)
Plage de température(°C)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles