Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
QSPKG18-3/8-U |
QSPKG18-5/16-U |
QSPKG18-8 |
QSPKG18-10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale (mm) | Raccord pneumatique 1 | Raccord pneumatique 2 | Couleur de bague de dégagement | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.65 € | 10 | 4 jours | 6.7 | QSP...18 | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 3/8" | Gris | 132652 | 8.1 | ||
2.09 € | 10 | 4 jours | 5.5 | QSP...18 | pour tube pneumatique diamètre extérieur 5/16" | Gris | 132651 | 5.4 | ||
2.09 € | 10 | 4 jours | 5.5 | Cartouche 18 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 8 mm | Bleu | 132649 | 5.4 | ||
2.65 € | 10 | 7 jours | 6.7 | Cartouche 18 mm | pour tuyau pneumatique diamètre extérieur 10 mm | Bleu | 132650 | 8.1 |
Loading...
Matériau du boîtier | PA renforcé | Taille | Norme | Taille du paquet | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service min.(Barre) | -0.95 | Pression de service max.(Barre) | 10 | Température ambiante min.(°C) | -5 |
Température ambiante max.(°C) | 60 | Milieu de fonctionnement | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Ambiance faiblement corrosive |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale(mm)
Raccord pneumatique 1
Raccord pneumatique 2
Couleur de bague de dégagement
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles