• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vanne à piston, série VO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VO-3-1/4-B

Référence pièce
VO-3-1/4-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

107.92 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Aluminium moulé sous pression Matériau de joint NBR Fonction vanne 3/2, ouvert, monostable
Débit nominal standard(l/min) 600 Raccord pneumatique 1 G1/4 Raccord pneumatique 2 G1/4
Raccord pneumatique 3 G1/4 Largeur nominale(mm) 7 Pression de service min.(Barre) -0.95
Pression de service max.(Barre) 10 Température ambiante min.(°C) -10 Température ambiante max.(°C) 60
Force d'actionnement(N) 128 Port de travail pneumatique G1/4 N° de pièce du fabricant 9157
Poids(g) 130

Vous vous trouvez sur la page de Vanne à piston, série VO, le numéro d'article est le suivant: VO-3-1/4-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VO-3-1/4-B.

Assistance technique