Clapet anti-retour, série GG

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GG-1/4-3/8

Référence pièce
GG-1/4-3/8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

577.32 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Alliage aluminium corroyé Matériau de joint NBR Élément de réglage Levier à galet
Raccord pneumatique 1 G1/4 Raccord pneumatique 2 G1/4 Pression de service min.(Barre) 0.03
Pression de service max.(Barre) 8 Température ambiante min.(°C) -10 Température ambiante max.(°C) 60
Température min. du milieu(°C) -10 Température max. du milieu(°C) 60 Débit nominal norme dans le sens de régulation du débit(l/min) 870
Débit nominal norme dans le sens anti-retour(l/min) 1150 Milieu de fonctionnement Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] N° de pièce du fabricant 3633
Poids(g) 380

Vous vous trouvez sur la page de Clapet anti-retour, série GG, le numéro d'article est le suivant: GG-1/4-3/8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GG-1/4-3/8.

Assistance technique