Roulements rigides à billes série F604

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6004 F604
6007 F604
6204 F604
6206 F604
6207 F604
6208 F604
6209 F604
6210 F604
6212 F604
6213 F604
6305 F604
6309 F604
6311 F604
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

20.42 €

1 4 jours 341352022400479.0

21.86 €

1 4 jours 3413520112141160.0

22.20 €

1 4 jours 3413520184582110.0

25.95 €

1 4 jours 3413520128517202.0

22.69 €

1 4 jours 3413520130510296.0

39.22 €

1 4 jours 3413520190545370.0

37.13 €

1 4 jours 3413520133733410.0

55.50 €

1 4 jours 3413520134921470.0

87.18 €

1 4 jours 3413521366789785.0

85.70 €

1 4 jours 34135213667961024.0

34.60 €

1 4 jours 3413521371950233.0

81.60 €

1 4 jours 3413521371974851.0

109.82 €

1 4 jours 34135213744561030.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple
Matériau de l'élément de roulement Acier Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier
Jeu Jeu radial ultra-large Isolé électriquement Non isolé électriquement Bague extérieure Sans bride/gorge
Étanchéité Couvercle des deux côtés Plage de température Pour les hautes températures (+200 à +350 degrés)

Assistance technique