Galets de came série PPX

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KR52 PPX

Référence pièce
KR52 PPX
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

27.45 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.E. du rouleau D(Ø) 52 Largeur de rouleau b(mm) 66 Matériau Palier acier
Fixation axiale Six pans creux Cage Cage en tôle acier Bague excentrique Sans bague excentrique
Diamètre intérieur(mm) 20 Lubrification et entretien Relubrification possible sans restriction Étanchéité Joint non frottant des deux côtés
Plage de température -30 à +100 degrés Poids(g) 455.0

Vous vous trouvez sur la page de Galets de came série PPX, le numéro d'article est le suivant: KR52 PPX.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KR52 PPX.

Assistance technique