Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
16022 |
16028 |
61818 |
61824 |
61826 |
61828 |
61903 |
61914 |
61916 |
61922 |
6410 |
6414 |
6415 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Précision (JIS) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162.62 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | 7316577016010 | 1438.0 | ||
256.73 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | 7316577080455 | 2486.0 | ||
124.93 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | 7316576641916 | 284.0 | ||
216.64 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | 7316576641886 | 540.0 | ||
230.15 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316576612992 | 766.0 | ||
281.10 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | 7316576641893 | 828.0 | ||
12.24 € | 1 | 17 jours | Grade 5 | - | 15.0 | ||
84.09 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316577122001 | 342.0 | ||
139.53 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316577122018 | 382.0 | ||
344.97 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | 7316570343717 | 894.0 | ||
104.77 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | 7316576621178 | 1888.0 | ||
329.31 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | 7316576621246 | 4834.0 | ||
462.39 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | 7316576621260 | 5724.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Alésage | Alésage cylindrique | Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial normal |
Isolé électriquement | Non isolé électriquement | Bague extérieure | Sans flasque/gorge | Étanchéité | Roulement fermé |
Plage de température | -20 à +150 degrés |
Configurer
Propriétés de base
Précision (JIS)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles