Galets de came à pivot

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KRV16
KRV19
KRV22
KRV26
KRV30
KRV32
KRV35
KRV40
NUKR47
NUKR62
NUKRE35
NUKRE40
NUKRE47
NUKRE52
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du rouleau D
(Ø)
Largeur de rouleau b
(mm)
Fixation axiale Cage EAN Bague excentrique Diamètre intérieur
(mm)
Lubrification et entretien Plage de température Poids
(g)

16.82 €

1 4 jours 1628Vis à fenteSans, roulement à aiguilles jointives9008745719301Sans bague excentrique6Relubrification possible sans restriction-30 à +100 degrés19.0

17.44 €

1 4 jours 1932Vis à fenteSans, roulement à aiguilles jointives9008745719325Sans bague excentrique8Relubrification possible sans restriction-30 à +100 degrés31.0

18.42 €

1 4 jours 2236Six pans creuxSans, roulement à aiguilles jointives9008745719349Sans bague excentrique10Relubrification possible sans restriction-30 à +100 degrés45.0

20.73 €

1 4 jours 2636Six pans creuxSans, roulement à aiguilles jointives9008745719363Sans bague excentrique10Relubrification possible sans restriction-30 à +100 degrés60.0

23.27 €

1 4 jours 3040Six pans creuxSans, roulement à aiguilles jointives9008745719387Sans bague excentrique12Relubrification possible sans restriction-30 à +100 degrés90.0

26.35 €

1 4 jours 3240Six pans creuxSans, roulement à aiguilles jointives9008745719400Sans bague excentrique12Relubrification possible sans restriction-30 à +100 degrés100.0

29.24 €

1 4 jours 3552Six pans creuxSans, roulement à aiguilles jointives9008745719424Sans bague excentrique16Relubrification possible sans restriction-30 à +100 degrés166.0

34.75 €

1 4 jours 4058Six pans creuxSans, roulement à aiguilles jointives9008745719448Sans bague excentrique18Relubrification possible sans restriction-30 à +100 degrés250.0

48.00 €

1 4 jours 4766Six pans creuxSans, roulement à rouleaux jointifs9008745709227Sans bague excentrique20Relubrification possible sans restriction-380.0

63.64 €

1 4 jours 6280Six pans creuxSans, roulement à rouleaux jointifs9008745707049Sans bague excentrique24Relubrification possible sans restriction-820.0

38.47 €

1 4 jours 3552Six pans creuxSans, roulement à rouleaux jointifs9008745709258Avec bague excentrique16Relubrification possible (trou de lubrification radial couvert)-177.0

44.58 €

1 4 jours 4058Six pans creuxSans, roulement à rouleaux jointifs9008745709272Avec bague excentrique22Relubrification possible (trou de lubrification radial couvert)-258.0

57.90 €

1 4 jours 4766Six pans creuxSans, roulement à rouleaux jointifs9008745709296Avec bague excentrique24Relubrification possible (trou de lubrification radial couvert)-400.0

60.03 €

1 4 jours 5266Six pans creuxSans, roulement à rouleaux jointifs9008745709319Avec bague excentrique20Relubrification possible (trou de lubrification radial couvert)-470.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de rouleau Bague externe sphérique Matériau JIS-SUJ (acier pour roulements)

Assistance technique