Galets de came série PP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KRV22 PP
KRV32 PP
KRV35 PP
KRV40 PP
KRV52 PP
KRV62 PP
KRV72 PP
KRVE16 PP
KRVE19 PP
KRVE22 PP
KRVE30 PP
KRVE32 PP
KRVE35 PP
KRVE40 PP
KRVE52 PP
KRVE62 PP
KRVE72 PP
KRVE80 PP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du rouleau D
(Ø)
Largeur de rouleau b
(mm)
Fixation axiale EAN Bague excentrique Diamètre intérieur
(mm)
Lubrification et entretien Poids
(g)

19.51 €

1 4 jours 2236Six pans creux9008745719356Sans bague excentrique10Relubrification possible sans restriction45.0

25.97 €

1 4 jours 3240Six pans creux9008745719417Sans bague excentrique12Relubrification possible sans restriction100.0

29.11 €

1 4 jours 3552Six pans creux9008745719431Sans bague excentrique16Relubrification possible sans restriction166.0

41.03 €

1 4 jours 4058Six pans creux9008745719455Sans bague excentrique18Relubrification possible sans restriction250.0

45.83 €

1 4 jours 5266Six pans creux9008745719479Sans bague excentrique20Relubrification possible sans restriction450.0

57.90 €

1 4 jours 6280Six pans creux9008745719486Sans bague excentrique24Relubrification possible sans restriction780.0

77.07 €

1 4 jours 7280Six pans creux9008745719493Sans bague excentrique24Relubrification possible sans restriction1000.0

23.55 €

1 4 jours 1628-9008745719516Avec bague excentrique6Relubrification possible (trou de lubrification radial couvert)19.0

24.63 €

1 4 jours 1932-9008745719523Avec bague excentrique8Relubrification possible (trou de lubrification radial couvert)31.0

25.85 €

1 4 jours 2236-9008745719530Avec bague excentrique10Relubrification possible (trou de lubrification radial couvert)45.0

31.29 €

1 4 jours 3040-9008745719547Avec bague excentrique12Relubrification possible (trou de lubrification radial couvert)59.0

39.66 €

1 4 jours 3240-9008745719554Avec bague excentrique12Relubrification possible (trou de lubrification radial couvert)100.0

36.30 €

1 4 jours 3552-9008745719561Avec bague excentrique16Relubrification possible (trou de lubrification radial couvert)166.0

41.34 €

1 4 jours 4058-9008745719578Avec bague excentrique18Relubrification possible (trou de lubrification radial couvert)247.0

55.54 €

1 4 jours 5266-9008745719585Avec bague excentrique20Relubrification possible (trou de lubrification radial couvert)463.0

72.10 €

1 4 jours 6280-9008745719592Avec bague excentrique24Relubrification possible (trou de lubrification radial couvert)787.0

86.50 €

1 4 jours 7280-9008745719608Avec bague excentrique24Relubrification possible (trou de lubrification radial couvert)1000.0

99.23 €

1 4 jours 80100-9008745719615Avec bague excentrique30Relubrification possible (trou de lubrification radial couvert)1600.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de rouleau Bague externe sphérique Matériau JIS-SUJ (acier pour roulements) Cage Sans, roulement à aiguilles jointives
Plage de température -30 à +100 degrés

Assistance technique