Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du rouleau D (Ø) | Largeur de rouleau b (mm) | EAN | Diamètre intérieur (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.65 € | 1 | 4 jours | 32 | 14 | 9008745133763 | 10 | 70.0 | ||
41.06 € | 1 | 4 jours | 52 | 20.6 | 9008745133855 | 20 | 230.0 | ||
56.37 € | 1 | 4 jours | 72 | 23.8 | 9008745133916 | 30 | 500.0 | ||
69.39 € | 1 | 4 jours | 85 | 30.2 | 9008745133954 | 40 | 750.0 | ||
31.65 € | 1 | 4 jours | 32 | 14 | 9008745133978 | 10 | 70.0 | ||
31.65 € | 1 | 4 jours | 35 | 15.9 | 9008745134005 | 12 | 70.0 | ||
37.33 € | 1 | 4 jours | 52 | 20.6 | 9008745134098 | 20 | 230.0 | ||
51.24 € | 1 | 4 jours | 72 | 23.8 | 9008745134173 | 30 | 510.0 | ||
59.20 € | 1 | 4 jours | 80 | 27 | 9008745134197 | 35 | 650.0 | ||
45.70 € | 1 | 4 jours | 47 | 19 | 9008745134296 | 15 | 150.0 | ||
52.34 € | 1 | 4 jours | 52 | 22.2 | 9008745134319 | 17 | 210.0 | ||
53.77 € | 1 | 4 jours | 62 | 22.2 | 9008745134333 | 20 | 340.0 | ||
63.95 € | 1 | 4 jours | 72 | 25.4 | 9008745134357 | 25 | 500.0 | ||
75.79 € | 1 | 4 jours | 80 | 30.2 | 9008745134371 | 30 | 670.0 | ||
89.77 € | 1 | 4 jours | 90 | 34.9 | 9008745134395 | 35 | 970.0 | ||
109.42 € | 1 | 4 jours | 100 | 36.5 | 9008745134425 | 40 | 1200.0 | ||
45.70 € | 1 | 4 jours | 47 | 19 | 9008745134456 | 15 | 58.0 | ||
52.34 € | 1 | 4 jours | 52 | 22.2 | 9008745134470 | 17 | 210.0 | ||
48.88 € | 1 | 4 jours | 62 | 22.2 | 9008745134494 | 20 | 340.0 | ||
81.60 € | 1 | 4 jours | 90 | 34.9 | 9008745134579 | 35 | 970.0 | ||
99.47 € | 1 | 4 jours | 100 | 36.5 | 9008745134593 | 40 | 1200.0 |
Loading...
Type de rouleau | Bague externe sphérique | Matériau | JIS-SUJ (acier pour roulements) | Rangées de billes | Roulement à deux rangées |
---|---|---|---|---|---|
Plage de température | -20 à +120 degrés |
Configurer
Propriétés de base
D.E. du rouleau D(Ø)
Largeur de rouleau b(mm)
EAN
Diamètre intérieur(mm)
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles