Galets-support série 2Z

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
305700 -2Z
305701 -2Z
305703 -2Z
305705 -2Z
305706 -2Z
305707 -2Z
305801 -2Z
305802-2Z
305803 -2Z
305804-2Z
305805 -2Z
305806 -2Z
306703 -2Z
306704 -2Z
306707 -2Z
306802 -2Z
306803 -2Z
306804 -2Z
306805 -2Z
306807 -2Z
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du rouleau D
(Ø)
Largeur de rouleau b
(mm)
EAN Diamètre intérieur
(mm)
Poids
(g)

24.16 €

1 4 jours 321490087451337701070.0

26.56 €

1 4 jours 3515.990087451337941280.0

32.68 €

1 4 jours 4717.5900874513384817170.0

37.62 €

1 4 jours 6220.6900874513390925340.0

44.70 €

1 4 jours 7223.8900874513392330510.0

50.64 €

1 4 jours 8027900874513394735660.0

24.16 €

1 4 jours 3515.990087451340121280.0

29.93 €

1 4 jours 4015.9900874513404315110.0

27.03 €

1 4 jours 4717.5900874513407417170.0

28.87 €

1 4 jours 5220.6900874513410420230.0

34.18 €

1 4 jours 6220.6900874513415925340.0

40.63 €

1 4 jours 7223.8900874513418030510.0

40.94 €

1 4 jours 5222.2900874513432617210.0

41.53 €

1 4 jours 6222.2900874513434020340.0

70.40 €

1 4 jours 9034.9900874513440135970.0

33.22 €

1 4 jours 4719900874513446315150.0

37.76 €

1 4 jours 5222.2900874513448717210.0

37.74 €

1 4 jours 6222.2900874513450020340.0

49.43 €

1 4 jours 7225.4900874513452425500.0

64.00 €

1 4 jours 9039.4900874513458635970.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de rouleau Bague externe sphérique Matériau JIS-SUJ (acier pour roulements) Rangées de billes Roulement à deux rangées
Joint d’étanchéité Couvercle des deux côtés Plage de température -20 à +120 degrés

Assistance technique