Roulements à billes à contact oblique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E5
E9
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Poids
(g)

4.39 €

1 4 jours 51656.0

6.47 €

1 4 jours 928823.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple
Matériau de l'élément de roulement Acier Cage Cage en polyamide Jeu Jeu radial normal
Étanchéité Roulement fermé Plage de température -20 à +150 degrés Disposition Version standard
Angle de contact Sans indication, généralement de 30 à 40 degrés

Assistance technique