Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
51168 M |
51180 M |
51230 M |
51268 M |
51272 M |
F4-9 M |
F6-12 M |
F8-16 M |
F10-18 M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
808.03 € | 1 | 4 jours | 340 | 420 | 64 | 19941.0 | ||
- | 1 | Devis | 400 | 480 | 65 | 23220.0 | ||
212.90 € | 1 | 4 jours | 150 | 215 | 50 | 5650.0 | ||
1,901.75 € | 1 | 4 jours | 340 | 460 | 96 | 47600.0 | ||
1,586.70 € | 1 | 4 jours | 360 | 500 | 110 | 70400.0 | ||
- | 1 | Devis | 4 | 9 | 4 | 4.0 | ||
2.98 € | 1 | 4 jours | 6 | 12 | 4.5 | 5.0 | ||
4.68 € | 1 | 4 jours | - | - | - | 3.0 | ||
3.08 € | 1 | 4 jours | 10 | 18 | 5.5 | 6.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | Précision (JIS) | Qualité 0 | Matériau de l'élément de roulement | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Cage | Cage en laiton | Plage de température | -30 à +150 degrés | Réglage angulaire | Angle fixe |
Sens de fonctionnement | Actif d’un côté | Gamme de produits | Roulements à billes rigides de butée sans rondelle(s) |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles