Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
16009 |
16010 |
16011 |
16012 |
16014 |
16016 |
16017 |
16020 |
16021 |
16022 |
16028 |
16030 |
6001 |
6002 |
608 |
61824 |
61828 |
61900 |
61903 |
624 |
626 |
6316 |
6409 |
6410 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.38 € | 1 | 4 jours | 45 | 75 | 10 | 175.0 | ||
3.42 € | 1 | 4 jours | 50 | 80 | 10 | 181.0 | ||
5.53 € | 1 | 4 jours | 55 | 90 | 11 | 266.0 | ||
5.85 € | 1 | 4 jours | 60 | 95 | 11 | 283.0 | ||
36.63 € | 1 | 4 jours | 70 | 110 | 13 | 460.0 | ||
15.17 € | 1 | 4 jours | 80 | 125 | 14 | 609.0 | ||
15.30 € | 1 | 4 jours | 85 | 130 | 14 | 646.0 | ||
21.78 € | 1 | 4 jours | 100 | 150 | 16 | 956.0 | ||
31.15 € | 1 | 4 jours | 105 | 160 | 18 | 1228.0 | ||
28.71 € | 1 | 4 jours | 110 | 170 | 19 | 1520.0 | ||
58.56 € | 1 | 4 jours | 140 | 210 | 22 | 2580.0 | ||
85.55 € | 1 | 4 jours | 150 | 225 | 24 | 3274.0 | ||
0.77 € | 1 | 4 jours | 12 | 28 | 8 | 22.0 | ||
0.83 € | 1 | 4 jours | 15 | 32 | 9 | 31.0 | ||
0.62 € | 1 | 4 jours | 8 | 22 | 7 | 14.0 | ||
36.00 € | 1 | 4 jours | 120 | 150 | 16 | 550.0 | ||
46.63 € | 1 | 4 jours | 140 | 175 | 18 | 860.0 | ||
0.65 € | 1 | 4 jours | 10 | 22 | 6 | 10.0 | ||
1.12 € | 1 | 4 jours | 17 | 30 | 7 | 15.0 | ||
0.65 € | 1 | 4 jours | 4 | 13 | 5 | 4.0 | ||
0.62 € | 1 | 4 jours | 6 | 19 | 6 | 8.0 | ||
37.07 € | 1 | 4 jours | 80 | 170 | 39 | 3598.0 | ||
18.37 € | 1 | 4 jours | 45 | 120 | 29 | 1517.0 | ||
21.02 € | 1 | 4 jours | 50 | 130 | 31 | 1843.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | Précision (JIS) | Qualité 0 | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément de roulement | Acier | Alésage | Alésage cylindrique | Cage | Cage en tôle acier |
Jeu | Jeu radial normal | Isolation electricité | Non isolé électriquement | Bague externe | Sans bride/gorge |
Étanchéité | Roulement fermé | Plage de température | -20 à +150 degrés |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles