Roulements à billes à contact oblique / à double rangées / 3xxx / 2RS / Cage Plastique / série B2RSTV / ROULEMENTS NKE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3200 B-2RSTV
3202 B-2RSTV
3204 B-2RSTV
3206 B-2RSTV
3207 B-2RSTV
3208 B-2RSTV
3211 B-2RSTV
3212 B-2RSTV
3300 B-2RSTV
3301 B-2RSTV
3302 B-2RSTV
3303 B-2RSTV
3304 B-2RSTV
3305 B-2RSTV
3306 B-2RSTV
3308 B-2RSTV
3310 B-2RSTV
3311 B-2RSTV
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

23.02 €

1 4 jours 103014900874513604750

23.83 €

1 4 jours 153515.9900874513649860

24.29 €

1 4 jours 204720.69008745136788150.0

31.90 €

1 4 jours 306223.89008745137082291.0

37.84 €

1 4 jours 3572279008745137204451.0

46.29 €

1 4 jours 408030.29008745137341550

72.86 €

1 4 jours 5510033.390087451376311030.0

92.88 €

1 4 jours 6011036.590087451377301360.0

28.11 €

1 4 jours 103519900874513956780.0

29.47 €

1 4 jours 123719900874513977230

30.37 €

1 4 jours 1542199008745139888127.00001

31.76 €

1 4 jours 174722.29008745139956190

34.30 €

1 4 jours 205222.29008745140037216.0

39.22 €

1 4 jours 256225.49008745140136339.0

49.05 €

1 4 jours 307230.29008745140242546.0

71.92 €

1 4 jours 409036.590087451404641070

108.72 €

1 4 jours 5011044.490087451407301825.0

145.15 €

1 4 jours 5512049.290087451409902400.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée double
Matériau de l'élément de roulement Acier Cage Cage en polyamide Jeu Jeu radial normal
Plage de température -20 à +120 degrés Configuration Version standard Angle de contact 32 degrés

Assistance technique