Roulements rigides à billes série A-2RS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
696 A-2RS
S696 A-2RS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériaux des bagues intérieure et extérieure Matériau de l'élément de roulement

0.92 €

1 4 jours AcierAcier

2.05 €

1 4 jours Acier inoxydableAcier inoxydable

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision (JIS) Qualité 0 D.I. d(φ) 6 Diamètre extérieur D(φ) 16
Largeur B(mm) 5 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple Alésage Alésage cylindrique
Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial normal Isolation electricité Non isolé électriquement
Bague externe Sans bride/gorge Plage de température -20 à +120 degrés Poids(g) 4.0

Assistance technique