Roulements rigides à billes série A-2Z

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R3 A-2Z
S696 A-2Z
SR4 A-2Z
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériaux des bagues intérieure et extérieure Précision (JIS) D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Matériau de l'élément de roulement Poids
(g)

1.50 €

1 4 jours Acier-4.76315.8754.978Acier3.0

2.26 €

1 4 jours Acier inoxydableQualité 06165Acier inoxydable4.0

2.50 €

1 4 jours Acier inoxydableQualité 06.35-7.142Acier inoxydable5.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier
Jeu Jeu radial normal Isolation electricité Non isolé électriquement Bague externe Sans bride/gorge
Étanchéité Couverture des deux côtés Plage de température -20 à +120 degrés

Assistance technique