Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.82 € | 1 | 4 jours | 95 | 145 | 16 | 1001.00006 | ||
101.70 € | 1 | 4 jours | 140 | 210 | 22 | 2906.0 | ||
140.74 € | 1 | 4 jours | 150 | 225 | 24 | 3170.0 | ||
158.50 € | 1 | 4 jours | 160 | 240 | 25 | 4393.0 | ||
237.60 € | 1 | 4 jours | 180 | 280 | 31 | 7371.0 | ||
281.32 € | 1 | 4 jours | 190 | 290 | 31 | 7799.0 | ||
517.66 € | 1 | 4 jours | 220 | 340 | 37 | 12913.0 | ||
- | 1 | Devis | 240 | 360 | 37 | 13499.0 | ||
545.70 € | 1 | 4 jours | 260 | 400 | 44 | 19100.0 | ||
1,400.08 € | 1 | 4 jours | 320 | 480 | 50 | 34378.0 | ||
318.80 € | 1 | 4 jours | 190 | 290 | 46 | 10304.0 | ||
705.03 € | 1 | 4 jours | 280 | 420 | 65 | 29650.0 | ||
93.32 € | 1 | 4 jours | 160 | 200 | 20 | 1400.0 | ||
150.27 € | 1 | 4 jours | 170 | 215 | 22 | 1630.0 | ||
107.70 € | 1 | 4 jours | 180 | 225 | 22 | 2083.0 | ||
185.48 € | 1 | 4 jours | 190 | 240 | 24 | 2200.0 | ||
203.77 € | 1 | 4 jours | 200 | 250 | 24 | 2787.0 | ||
352.48 € | 1 | 4 jours | 260 | 320 | 28 | 4900.0 | ||
649.70 € | 1 | 4 jours | 300 | 380 | 38 | 10400.0 | ||
567.77 € | 1 | 4 jours | 320 | 400 | 38 | 11000.0 | ||
895.22 € | 1 | 4 jours | 340 | 420 | 38 | 11500.0 | ||
795.18 € | 1 | 4 jours | 360 | 440 | 38 | 12800.0 | ||
887.33 € | 1 | 4 jours | 380 | 480 | 46 | 20600.0 | ||
1,222.90 € | 1 | 4 jours | 400 | 500 | 46 | 21500.0 | ||
1,344.66 € | 1 | 4 jours | 420 | 520 | 46 | 22800.0 | ||
1,441.36 € | 1 | 4 jours | 440 | 540 | 46 | 23800.0 | ||
62.23 € | 1 | 4 jours | 100 | 140 | 20 | 962.0 | ||
148.97 € | 1 | 4 jours | 150 | 210 | 28 | 3000.0 | ||
157.97 € | 1 | 4 jours | 160 | 220 | 28 | 3185.0 | ||
205.84 € | 1 | 4 jours | 170 | 230 | 28 | 3482.0 | ||
211.65 € | 1 | 4 jours | 180 | 250 | 33 | 4727.0 | ||
276.50 € | 1 | 4 jours | 190 | 260 | 33 | 4800.0 | ||
343.98 € | 1 | 4 jours | 200 | 280 | 38 | 7296.0 | ||
277.87 € | 1 | 4 jours | 220 | 300 | 38 | 8007.0 | ||
417.66 € | 1 | 4 jours | 240 | 320 | 38 | 8450.0 | ||
502.23 € | 1 | 4 jours | 260 | 360 | 46 | 13395.0 | ||
733.22 € | 1 | 4 jours | 300 | 420 | 56 | 23111.0 | ||
1,326.78 € | 1 | 4 jours | 340 | 460 | 56 | 24629.0 | ||
1,429.73 € | 1 | 4 jours | 360 | 480 | 56 | 27530.0 | ||
508.52 € | 1 | 4 jours | 190 | 340 | 55 | 5000.0 | ||
448.30 € | 1 | 4 jours | 200 | 360 | 58 | 25542.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | Précision (JIS) | Qualité 0 | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément de roulement | Acier | Alésage | Alésage cylindrique | Cage | Cage en laiton |
Jeu | Jeu radial normal | Isolation electricité | Non isolé électriquement | Bague externe | Sans bride/gorge |
Étanchéité | Roulement fermé | Plage de température | -20 à +150 degrés |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles