Roulements rigides à billes série X-2Z

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
681 X-2Z
S602 X-2Z
SF682 X-2Z
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériaux des bagues intérieure et extérieure D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Matériau de l'élément de roulement Bague externe

1.78 €

1 4 jours Acier1.542AcierSans bride/gorge

2.46 €

1 4 jours Acier inoxydable2.584Acier inoxydableSans bride/gorge

2.66 €

1 4 jours Acier inoxydable2.562.6Acier inoxydableBride sur bague extérieure

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision (JIS) Qualité 0 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple Alésage Alésage cylindrique
Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial normal Isolation electricité Non isolé électriquement
Étanchéité Couverture des deux côtés Plage de température -20 à +120 degrés Poids(g) 1.0

Assistance technique