Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3918362365 |
6083000200 |
6083000201 |
6083000214 |
6083000215 |
6083000221 |
6083000222 |
6083000228 |
6083000229 |
6083000235 |
6083000261 |
6083000262 |
6083000280 |
6083000303 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Raccordement (composants) | Ouverture de contact | Type de contact | Fonctions (commutateurs) | Indice IP | Type de fonctionnement | Type de produit | Courant de commutation (max.) (A) | Tension de commutation (V AC) | Type (du fabricant) | Durée de vie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.07 € | 1 | Disponible | 67 jours | 49.5 | 81 | - | Interrupteur à action rapide | - | - | IP66/IP67 | - | Actionneur | - | - | AVZM-EINR. | - | |
32.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | 30.3 | 74 | Vis | Interrupteur à action lente | 1 ouverture|1 fermeture | Momentané | IP67 | Poussoir | Contacteur de porte | 5 | 240 | IN62-SU1Z SK | 30 x 106 cycles de commutation | |
31.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | 30.3 | 74 | Vis | Interrupteur à action rapide | 2 contacts à ouverture | Momentané | IP67 | Poussoir | Contacteur de porte | 5 | 240 | IN62-U1Z SK | 30 x 106 cycles de commutation | |
54.20 € | 1 | Disponible | 60 jours | 30.3 | 85.5 | Vis | Interrupteur à action lente | 1 ouverture|1 fermeture | - | IP66/IP67 | Poussoir | Contacteur de porte | 5 | 240 | IN65-SU1Z RK | 30 x 106 cycles de commutation | |
56.36 € | 1 | Disponible | 3 jours | 30.3 | 85.5 | Vis | Interrupteur à action rapide | 2 contacts à ouverture | - | IP66/IP67 | Poussoir | Contacteur de porte | 5 | 240 | IN65-U1Z RK | 30 x 106 cycles de commutation | |
52.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 30.3 | 90 | Vis | Interrupteur à action lente | 1 ouverture|1 fermeture | - | IP66/IP67 | Levier | Contacteur de porte | 5 | 240 | IN65-SU1Z HK | 30 x 106 cycles de commutation | |
50.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 30.3 | 90 | Vis | Interrupteur à action rapide | 2 contacts à ouverture | - | IP66/IP67 | Levier | Contacteur de porte | 5 | 240 | IN65-U1Z HK | 30 x 106 cycles de commutation | |
54.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | 30.3 | 105.5 | Vis | Interrupteur à action lente | 1 ouverture|1 fermeture | - | IP66/IP67 | Roue de l’actionneur | Contacteur de porte | 5 | 240 | IN65-SU1Z DGHK | 30 x 106 cycles de commutation | |
52.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 30.3 | 105.5 | Vis | Interrupteur à action rapide | 2 contacts à ouverture | - | IP66/IP67 | Roue de l’actionneur | Contacteur de porte | 5 | 240 | IN65-U1Z DGHK | 30 x 106 cycles de commutation | |
58.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | 48 | 108 | Vis | Interrupteur à action lente | 1 ouverture|1 fermeture | - | IP66/IP67 | Levier rotatif | Contacteur de porte | 5 | 240 | IN65-SU1Z AHK | 30 x 106 cycles de commutation | |
50.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 30.3 | 101.5 | Vis | Interrupteur à action lente | 1 ouverture|1 fermeture | - | IP66/IP67 | Roue de l’actionneur | Contacteur de porte | 5 | 240 | IN65-SU1Z KNK | 30 x 106 cycles de commutation | |
49.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 30.3 | 101.5 | Vis | Interrupteur à action rapide | 2 contacts à ouverture | - | IP66/IP67 | Roue de l’actionneur | Contacteur de porte | 5 | 240 | IN65-U1Z KNK | 30 x 106 cycles de commutation | |
69.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 48.9 | 139 | Vis | Interrupteur à action lente | 1 ouverture|1 fermeture | - | IP66/IP67 | Levier rotatif | Contacteur de porte | 5 | 240 | IN65-SU1 AVK | 30 x 106 cycles de commutation | |
36.96 € | 1 | 3 jours | 37.9 | 260 | Vis | Interrupteur à action lente | 2 contacts à ouverture | - | IP66/IP67 | Levier | Contacteur de porte | 5 | 240 | IN65-U1 AHDM | 30 x 106 cycles de commutation |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -30:: +75 | Forme externe du corps principal, largeur l(mm) | 31 | Matériau | Thermoplastique |
---|
Configurer
Propriétés de base
Raccordement (composants)
Ouverture de contact
Type de contact
Fonctions (commutateurs)
Indice IP
Type de fonctionnement
Type de produit
Courant de commutation (max.)(A)
Tension de commutation(V AC)
Type (du fabricant)
Durée de vie
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles