Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
OGP-DPKG/US |
OGP-HPKG/US |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type (du fabricant) | Fonctions (barrières photoélectriques) | |
---|---|---|---|---|---|---|
80.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | OGP100 | Actionnement sombre | |
80.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | OGP101 | Actionnement clair |
Loading...
Connecteur (capteur) | M12 (4 broches) | Indice IP | IP67 | Tension de fonctionnement max.(V DC) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Portée max. (sans obstacles)(m) | 2.5 | Température max.(°C) | +60 | Tension de fonctionnement min.(V DC) | 10 |
Température min.(°C) | -25 | Tension de fonctionnement (plage) | 10 - 30 V DC | Sorties (capteurs) | PNP |
Dimension produit (longueur)(mm) | 44 | Type de produit | Barrière photoélectrique à rétroréflexion | Portée (min.) (sans obstacles)(m) | 0.05 |
Dimension produit (Ø)(mm) | 18 | Taille (capteurs) | M18 | Type d’émetteur | LED rouge |
Longueur d’onde(nm) | 645 |
Configurer
Propriétés de base
Type (du fabricant)
Fonctions (barrières photoélectriques)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles