Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
950801540 |
950801560 |
950811250 |
952001430 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connecteur (capteur) | Matériau du boîtier | Fonctions (barrières lumineuses) | Indice IP | Classe de laser | Emission lumineuse | Portée max. (sans obstacles) (m) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Sorties (capteurs) | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Délai de réponse (Mme) | Délai de réponse (µs) | Fréquence de commutation (Hz) | Fréquence de commutation (kHz) | Type d’émetteur | Type (du fabricant) | Type (capteurs) | Longueur d’onde (nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | M8 (4 broches) | Acrylonitrile-butadiène-styrène | - | IP67 | - | - | 30 | +55 | -10 | - | 25 | 14 | 42 | - | - | - | - | LED rouge | S8-PR-5-G00-XG | Émetteur | 660 | |
196.75 € | 1 | Disponible | 15 jours | M8 (4 broches) | Acier inoxydable | Actionnement clair|Actionnement sombre | IP69K | - | - | - | +55 | -10 | PNP | 25 | 14 | 42 | - | 500 | - | 1 | - | S8-MR-5-F01-PP | Récepteur | - | |
67.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | M8 (4 broches) | - | - | IP67 | - | - | 12 | +55 | -20 | PNP | 12 | 20 | 32 | 2 | - | 250 | - | LED IR | S100-PR-5-FG00-PK | Émetteur|Récepteur | 860 | |
104.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | M12 (4 broches) | Plastique | - | IP67 | 1 | Axial | 20 | +50 | -10 | - | - | - | - | - | 333 | 250 | - | SC laser rouge | S50-PL-5-G00-XG | Émetteur | 650 |
Loading...
Tension de fonctionnement max.(V DC) | 30 | Tension de fonctionnement min.(V DC) | 10 | Tension de fonctionnement (plage) | 10 - 30 V DC |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Barrière photoélectrique unidirectionnelle | Caractéristiques du capteur | Témoin LED |
Configurer
Propriétés de base
Connecteur (capteur)
Matériau du boîtier
Fonctions (barrières lumineuses)
Indice IP
Classe de laser
Emission lumineuse
Portée max. (sans obstacles)(m)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Sorties (capteurs)
Dimension produit (hauteur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Dimension produit (longueur)(mm)
Délai de réponse(Mme)
Délai de réponse(µs)
Fréquence de commutation(Hz)
Fréquence de commutation(kHz)
Type d’émetteur
Type (du fabricant)
Type (capteurs)
Longueur d’onde(nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles