Gaine tressée en polyamide 6.6【50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

170-42500

Référence pièce
170-42500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

366.21 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 15 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Caractéristiques du tuyau tressé sans halogène|Non abrasif|très flexible Diamètre de câble (min.)(mm) 18 ⌀ de faisceau de câble (max.)(mm) 28
Gamme de faisceau ⌀ 18 à 28 mm Certification UL Couleur Noir
Propriétés de protection contre l´incendie Conforme à UL94 V0 N° de pièce du fabricant 170-42500 Matériau (détails) Polyamide 6.6 (PA6)
Matériau Polyamide Température max.(°C) +150 Température min.(°C) -60
Plage de températures de fonctionnement(°C) -60 - +150°C. court terme jusqu'à +200 Type de produit Tuyau tressé En conformité avec la directive RoHS Oui
Plage de température(°C) -60 - 150°C. court terme jusqu'à +200 Type (type de fabricant) HEGPA6625-PA66-BK

Vous vous trouvez sur la page de Gaine tressée en polyamide 6.6, le numéro d'article est le suivant: 170-42500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 170-42500.

Assistance technique