Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
170-00400
Référence pièce
|
---|
170-00400 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
464.59 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours |
Loading...
Caractéristiques du tuyau tressé | sans halogène|hautement flexible|Non abrasif | Diamètre de câble (min.)(mm) | 32 | ⌀ de faisceau de câble (max.)(mm) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Gamme de faisceau ⌀ | 32 à 70 mm | Couleur | Noir | N° de pièce du fabricant | 170-00400 |
Matériau | Polyester | Température max.(°C) | +150 | Température min.(°C) | -50 |
Type de produit | Tuyau tressé | En conformité avec la directive RoHS | Oui | Type (type de fabricant) | HEGPX40-PET-BK (50) |
Vous vous trouvez sur la page de Gaine tressée polyester à haut foisonnement, le numéro d'article est le suivant: 170-00400.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 170-00400.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles