Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
170-10600 |
170-10800 |
170-11000 |
170-13000 |
170-14000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Caractéristiques du tuyau tressé | Diamètre de câble (min.) (mm) | ⌀ de faisceau de câble (max.) (mm) | Gamme de faisceau ⌀ | N° de pièce du fabricant | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.89 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Non abrasif|sans halogène|très flexible | 4 | 11 | 4 à 11 mm | 170-10600 | HEGP06-PET-BK | |
229.55 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Non abrasif|sans halogène|très flexible | 5 | 12 | 5 à 12 mm | 170-10800 | HEGP08-PET-BK | |
240.48 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Non abrasif|sans halogène|très flexible | 7 | 15 | 7 à 15 mm | 170-11000 | HEGP10-PET-BK | |
355.27 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | très flexible|Non abrasif|sans halogène | 20 | 40 | 25 à 40 mm | 170-13000 | HEGP30-PET-BK | |
447.09 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 17 jours | très flexible|Non abrasif|sans halogène | 30 | 50 | 30 à 50 mm | 170-14000 | HEGP40-PET-BK |
Loading...
Couleur | Noir | Matériau | Polyester | Type de produit | Tuyau tressé |
---|---|---|---|---|---|
En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques du tuyau tressé
Diamètre de câble (min.)(mm)
⌀ de faisceau de câble (max.)(mm)
Gamme de faisceau ⌀
N° de pièce du fabricant
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles