Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KR3310A-[0050,0100,0200,0300,0400,0500,0600]-[0,R1,R2,R3]-[0,1][0,1,2,6,7,B,E,H,J,L,M] |
KR3310A-[0050,0100,0200,0300,0400,0500,0600]-[0,R1,R2,R3]-[0,1][0,1,2,6,7,B,E,H,J,L,M][40,A0,AP,AQ,AR,AT,AU,WP-08D,WP-08K,WP-08M,WQ-08D,WQ-08K,WQ-08M] |
KR3310A-[0050,0100,0200,0300,0400,0500,0600]-[H,P][0,R1,R2,R3]-[0,1][0,1,2,6,7,B,E,H,J,L,M] |
KR3310A-[0050,0100,0200,0300,0400,0500,0600]-[H,P][0,R1,R2,R3]-[0,1][0,1,2,6,7,B,E,H,J,L,M][40,A0,AP,AQ,AR,AT,AU,WP-08D,WP-08K,WP-08M,WQ-08D,WQ-08K,WQ-08M] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
- | 1 | 23 jours | ||
- | 1 | 23 jours | ||
- | 1 | 23 jours | ||
- | 1 | 23 jours |
Loading...
Corps principal / composants périphériques | Corps principal | Nominal (hauteur) | 33 | Type à glissière | Long x 1 |
---|---|---|---|---|---|
Pas de la vis à billes(mm) | 10 | Graisse | Standard | Type de moteur | Sans (intégration chez le client) |
Avec ou sans unité de lubrification | N/A | Avec ou sans retenue | Disponible | Le diamètre de l'arbre d'une vis à billes(φ) | 10 |
Tension de l'amplificateur | N/A | Moment statique admissible MA(N▪m) | 166 | Moment statique admissible MB(N▪m) | 166 |
Moment statique admissible MC(N▪m) | 428 | Spécifications du dispositif de lubrifiant QZ | Sans |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles