Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ES211 G2 |
EX212 G2 |
UK215 G2 |
UK308 G2 |
UK319 G2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur B (mm) | EAN | Fixation | Bague interne | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.85 € | 1 | 4 jours | 48.4 | 3413529503469 | Collier de verrouillage excentrique | Bague intérieure débordante d’un seul côté | 1067.0 | ||
59.62 € | 1 | 4 jours | 77.7 | 3413529503087 | Collier de verrouillage excentrique | Bague intérieure débordante des deux côtés | 1735.0 | ||
87.42 € | 1 | 4 jours | - | 3413529503704 | Manchon adaptateur | Bague intérieure débordante des deux côtés | 1571.0 | ||
45.77 € | 1 | 4 jours | - | 3413529503919 | Manchon adaptateur | Bague intérieure débordante des deux côtés | 814.0 | ||
328.57 € | 1 | 4 jours | - | 3413529504022 | Manchon adaptateur | Bague intérieure débordante des deux côtés | 7003.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | Précision (JIS) | Qualité 0 | Matériau de l'élément de roulement | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Alésage | Alésage cylindrique | Bague extérieure | Sphérique | Étanchéité | Joint à frottement des deux côtés |
Plage de température | -20 à +120°C |
Configurer
Propriétés de base
Largeur B(mm)
EAN
Fixation
Bague interne
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles