Roulements à billes série 2F/VA228

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
YAR207-2F/VA228
YAR209 -2F/VA228
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
Largeur B
(mm)
Poids
(g)

160.88 €

1 4 jours 36.51242.9445.0

216.68 €

1 4 jours --657.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Type de bague externe Spherical Surface Précision (JIS) Grade 0
Bague externe With Outer Ring Matériau de l'élément de roulement Steel Alésage Alésage cylindrique
Fixation Broches filetées Bague intérieure Bague intérieure débordante des deux côtés Étanchéité Joint d´étanchéité glissant double face avec poulie centrifuge
Plage de température -20 à +120°C

Assistance technique