• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulements à billes série 2FW/VA228 (YAR212-2FW/VA228)

Roulements à billes série 2FW/VA228 YAR212-2FW/VA228

Détails du produit:

Référence fabricant: YAR212-2FW/VA228

Marque: SKF

Prix: Veuillez contacter le service d'assistance pour obtenir un devis

Délai de livraison: Devis


Données techniques:

Largeur B: 65.1 mm

EAN: 7316572325414

Poids: 1384.0 g


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

YAR212-2FW/VA228

Référence pièce
YAR212-2FW/VA228
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)
1 Devis 65.173165723254141384.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Phosphatation au manganèse Type de bague externe Spherical Surface Précision (JIS) Grade 0
Bague externe With Outer Ring Matériau de l'élément de roulement Phosphatation au manganèse Alésage Alésage cylindrique
Fixation Broches filetées Bague intérieure Bague intérieure débordante des deux côtés Étanchéité Joint d´étanchéité glissant double face avec poulie centrifuge
Plage de température -150 à +350°C

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes série 2FW/VA228, le numéro d'article est le suivant: YAR212-2FW/VA228.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article YAR212-2FW/VA228.

Variantes de ce produit

Référence pièce
YAR208-2FW/VA228
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

-

1 Devis -7316571509938625.0

Assistance technique