Référence fabricant: YAR204 -2RF
Marque: SKF
Prix: 18.29 €
Délai de livraison: 12 jours
Largeur B: - mm
EAN: 7316570395112
Poids: 148.0 g
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
YAR204 -2RF
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Type de bague externe | Spherical Surface | Précision (JIS) | Grade 0 |
---|---|---|---|---|---|
Bague externe | With Outer Ring | Matériau de l'élément de roulement | Steel | Alésage | Alésage cylindrique |
Fixation | Broches filetées | Bague intérieure | Bague intérieure débordante des deux côtés | Étanchéité | Joints frottant des deux côtés |
Plage de température | -20 à +120°C |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes série 2RF, le numéro d'article est le suivant: YAR204 -2RF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article YAR204 -2RF.
Configurer
Propriétés de base
Largeur B(mm)
Type
EAN
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
YAR205 -2RF |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Largeur B (mm) | EAN | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.14 € | 1 | 17 jours | 34.1 | - | 190.0 |