Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Type de bague externe | Précision (JIS) | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Bague externe | Nombre de rangées de bagues de roulement | Matériau de l'élément de roulement | Cage | Jeu | Isolé électriquement | EAN | Fixation | Bague intérieure | Bague extérieure | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.98 € | 1 | 17 jours | Steel | - | Grade 6 | - | - | - | Single Row | Steel | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316577098375 | - | - | Sans flasque/gorge | 177.0 | ||
11.27 € | 1 | 17 jours | Steel | Spherical Surface | Grade 0 | - | - | With Outer Ring | - | Steel | - | - | - | 7316576620195 | Pas d’option de montage supplémentaire | Sans bague intérieure débordante | - | 62.0 | ||
13.80 € | 1 | 17 jours | Steel | Spherical Surface | Grade 0 | - | - | With Outer Ring | - | Steel | - | - | - | 7316576621826 | Pas d’option de montage supplémentaire | Sans bague intérieure débordante | - | 119.0 | ||
16.88 € | 1 | 12 jours | Steel | Spherical Surface | Grade 0 | - | - | With Outer Ring | - | Steel | - | - | - | 7316576620201 | Pas d’option de montage supplémentaire | Sans bague intérieure débordante | - | 188.0 | ||
26.49 € | 1 | 12 jours | Steel | Spherical Surface | Grade 0 | - | - | With Outer Ring | - | Steel | - | - | - | 7316576625053 | Pas d’option de montage supplémentaire | Sans bague intérieure débordante | - | 346.0 | ||
30.37 € | 1 | 17 jours | Steel | Spherical Surface | Grade 0 | - | - | With Outer Ring | - | Steel | - | - | - | 7316577299031 | Pas d’option de montage supplémentaire | Sans bague intérieure débordante | - | 396.0 | ||
44.72 € | 1 | 17 jours | Steel | Spherical Surface | Grade 0 | - | - | With Outer Ring | - | Steel | - | - | - | 7316570435030 | Pas d’option de montage supplémentaire | Sans bague intérieure débordante | - | 749.0 | ||
23.26 € | 1 | 17 jours | Steel | Spherical Surface | Grade 0 | - | - | With Outer Ring | - | Steel | - | - | - | 7316570380316 | Pas d’option de montage supplémentaire | Sans bague intérieure débordante | - | 215.0 | ||
15.00 € | 1 | 7 jours | Steel | - | Grade 6 | - | - | - | Single Row | Steel | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316570178098 | - | - | Sans flasque/gorge | 244.0 | ||
52.02 € | 1 | 12 jours | Steel | - | Grade 0 | - | - | - | Single Row | Steel | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316576623400 | - | - | Sans flasque/gorge | 876.0 | ||
64.82 € | 1 | Devis | Steel | - | Grade 0 | - | - | - | Single Row | Steel | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316577297303 | - | - | Sans flasque/gorge | 924.0 | ||
290.47 € | 1 | 4 jours | Steel | - | Grade 0 | - | - | - | Single Row | Steel | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316577067524 | - | - | Sans flasque/gorge | 3450.0 | ||
416.64 € | 1 | 4 jours | Steel | - | Grade 0 | - | - | - | Single Row | Steel | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316570868241 | - | - | Sans flasque/gorge | 4262.0 | ||
38.91 € | 1 | 17 jours | Steel | - | Grade 6 | - | - | - | Single Row | Steel | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316570854107 | - | - | Sans flasque/gorge | 36.0 | ||
44.23 € | 1 | 17 jours | Steel | - | Grade 6 | - | - | - | Single Row | Steel | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316577611574 | - | - | Sans flasque/gorge | 51.0 | ||
109.86 € | 1 | 4 jours | Steel | - | Grade 6 | - | - | - | Single Row | Steel | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316577100474 | - | - | Sans flasque/gorge | 272.0 | ||
13.28 € | 1 | 12 jours | Steel | - | Grade 5 | - | - | - | Single Row | Steel | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316570766851 | - | - | Sans flasque/gorge | 17.0 | ||
15.86 € | 1 | 12 jours | Steel | - | Grade 5 | - | - | - | Single Row | Steel | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316577121950 | - | - | Sans flasque/gorge | 37.0 | ||
47.37 € | 1 | 17 jours | Steel | - | Grade 6 | - | - | - | Single Row | Steel | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316577080516 | - | - | Sans flasque/gorge | 505.0 | ||
89.71 € | 1 | 17 jours | Steel | - | Grade 6 | - | - | - | Single Row | Steel | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316577742483 | - | - | Sans flasque/gorge | 995.0 | ||
38.13 € | 1 | 17 jours | Steel | - | Grade 6 | - | - | - | Single Row | Steel | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316577080592 | - | - | Sans flasque/gorge | 492.0 | ||
59.75 € | 1 | 17 jours | Steel | - | Grade 6 | - | - | - | Single Row | Steel | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316577080608 | - | - | Sans flasque/gorge | 687.0 | ||
231.60 € | 1 | 17 jours | Steel | - | Grade 0 | - | - | - | Single Row | Steel | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316577298638 | - | - | Sans flasque/gorge | 1994.0 | ||
9.10 € | 1 | 17 jours | Steel | - | Grade 5 | - | - | - | Single Row | Steel | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316571593913 | - | - | Sans flasque/gorge | 2.0 | ||
9.66 € | 1 | 12 jours | Steel | - | Grade 5 | - | - | - | Single Row | Steel | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316570976151 | - | - | Sans flasque/gorge | 5.0 | ||
138.90 € | 1 | 4 jours | Steel | - | Grade 0 | - | - | - | Single Row | Steel | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316577117120 | - | - | Sans flasque/gorge | 4285.0 | ||
68.95 € | 1 | 17 jours | Steel | - | Grade 6 | 31.75 | - | - | Single Row | Steel | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316577017758 | - | - | Sans flasque/gorge | 294.0 | ||
15.41 € | 1 | 7 jours | Stainless Steel | - | Grade 5 | - | - | - | Single Row | Stainless Steel | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316571077789 | - | - | Sans flasque/gorge | 19.0 | ||
82.73 € | 1 | 17 jours | Stainless Steel | - | Grade 6 | - | - | - | Single Row | Stainless Steel | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316570173505 | - | - | Sans flasque/gorge | 141.0 | ||
172.71 € | 1 | 17 jours | Stainless Steel | - | Grade 6 | - | 76 | - | Single Row | Stainless Steel | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316571649757 | - | - | Sans flasque/gorge | 233.0 | ||
22.70 € | 1 | 4 jours | Stainless Steel | - | Grade 5 | - | - | - | Single Row | Stainless Steel | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316572559413 | - | - | Sans flasque/gorge | 14.0 | ||
27.30 € | 1 | 17 jours | Stainless Steel | - | Grade 5 | - | - | - | Single Row | Stainless Steel | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316572207970 | - | - | Sans flasque/gorge | 9.0 | ||
34.06 € | 1 | 12 jours | Stainless Steel | - | Grade 5 | - | - | - | Single Row | Stainless Steel | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316570400564 | - | - | Sans flasque/gorge | 15.0 | ||
78.37 € | 1 | 17 jours | Stainless Steel | - | Grade 5 | - | - | - | Single Row | Stainless Steel | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316572541371 | - | - | Sans flasque/gorge | 48.0 | ||
16.97 € | 1 | 17 jours | Stainless Steel | - | Grade 5 | - | - | - | Single Row | Stainless Steel | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316570816457 | - | - | Sans flasque/gorge | 7.0 | ||
36.03 € | 1 | 12 jours | Stainless Steel | - | Grade 5 | - | - | - | Single Row | Stainless Steel | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316570369465 | - | - | Sans flasque/gorge | 130.0 | ||
126.57 € | 1 | 17 jours | Stainless Steel | - | Grade 6 | - | - | - | Single Row | Stainless Steel | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316570231380 | - | - | Sans flasque/gorge | 375.0 | ||
15.66 € | 1 | 17 jours | Stainless Steel | - | Grade 5 | - | - | - | Single Row | Stainless Steel | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316572541128 | - | - | Sans flasque/gorge | 20.0 | ||
18.66 € | 1 | 12 jours | Stainless Steel | - | Grade 5 | - | - | - | Single Row | Stainless Steel | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316570883251 | - | - | Sans flasque/gorge | 8.0 | ||
67.85 € | 1 | 17 jours | Stainless Steel | - | Grade 5 | - | - | - | Single Row | Stainless Steel | Cage en tôle acier | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316570948912 | - | - | Sans flasque/gorge | 135.0 |
Loading...
Alésage | Alésage cylindrique | Étanchéité | Joints frottant des deux côtés | Plage de température | -20 à +120°C |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériaux des bagues intérieure et extérieure
Type de bague externe
Précision (JIS)
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Bague externe
Nombre de rangées de bagues de roulement
Matériau de l'élément de roulement
Cage
Jeu
Isolé électriquement
EAN
Fixation
Bague intérieure
Bague extérieure
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles