Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ESF205 |
MUCNFL205 |
UCF322 |
UCF326 |
UCF328 |
UCFC214 |
UCFL202 |
UCFL214 |
UCFLZ208 |
UCFS316 |
UCFS318 |
USFCE204 |
USPF206 |
USPFL202 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Unité de roulement, type | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Matériau du corps de l'unité | Matériau de l'élément de roulement | Fixation | Nombre de trous | Poids (g) | EAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | Type à embase carrée | - | Fonte | Acier | Collier de verrouillage excentré | 4 | 760.0 | 3413529508020 | ||
57.04 € | 1 | 4 jours | [Autres] Type à applique ovale | - | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Broches filetées | 2 | 333.0 | - | ||
753.12 € | 1 | 4 jours | Type à embase carrée | - | Fonte | Acier | Broches filetées | 4 | 41300.0 | 3413529541928 | ||
1,165.30 € | 1 | 4 jours | Type à embase carrée | - | Fonte | Acier | Broches filetées | 4 | 67750.0 | 3413529541942 | ||
1,423.91 € | 1 | 4 jours | Type à embase carrée | 140 | Fonte | Acier | Broches filetées | 4 | 92100.0 | - | ||
132.30 € | 1 | 4 jours | Type à embase ronde | - | Fonte | Acier | Broches filetées | 4 | 6560.0 | 3413529509515 | ||
20.29 € | 1 | 4 jours | [Autres] Type à applique ovale | - | Fonte | Acier | Broches filetées | 2 | 475.0 | 3413529508518 | ||
96.91 € | 1 | 4 jours | [Autres] Type à applique ovale | - | Fonte | Acier | Broches filetées | 2 | 5520.0 | 3413529508631 | ||
38.50 € | 1 | 4 jours | [Autres] Type à applique ovale | - | Fonte | Acier | Broches filetées | 2 | 1738.0 | 3413529526574 | ||
278.08 € | 1 | 4 jours | Type à embase carrée | - | Fonte | Acier | Broches filetées | 4 | 14758.0 | 3413529542284 | ||
349.76 € | 1 | 4 jours | Type à embase carrée | - | Fonte | Acier | Broches filetées | 4 | 20766.0 | 3413529542307 | ||
18.60 € | 1 | 4 jours | Type à embase ronde | - | Fonte | Acier | Broches filetées | 4 | 540.0 | 3413529531493 | ||
15.82 € | 1 | 4 jours | Type à embase ronde | - | Plaque en acier | Acier | Broches filetées | 3 | 590.0 | 3413529577002 | ||
11.23 € | 1 | 4 jours | [Autres] Type à applique ovale | - | Plaque en acier | Acier | Broches filetées | 2 | 162.0 | 3413529577163 |
Loading...
Plage de température | -20 à +120°C | Version | Version standard |
---|
Configurer
Propriétés de base
Unité de roulement, type
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Matériau du corps de l'unité
Matériau de l'élément de roulement
Fixation
Nombre de trous
Poids(g)
EAN
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles