Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
7002 ACDGA/P4A |
7005 ACDGA/P4A |
7024 ACDGA/P4A |
7030 ACDGA/P4A |
708 ACDGA/P4A |
71903 ACDGA/P4A |
71908 ACDGA/P4A |
71912 ACDGA/P4A |
71917 ACDGA/P4A |
71940 ACDGA/P4A |
7200 ACDGA/P4A |
7214 ACDGA/P4A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
139.40 € | 1 | 17 jours | - | 30.0 | ||
134.11 € | 1 | 17 jours | 7316570606607 | 78.0 | ||
774.27 € | 1 | 4 jours | 7316570307924 | 2090.0 | ||
1,178.68 € | 1 | 4 jours | 7316570449464 | 4090.0002 | ||
160.11 € | 1 | 17 jours | 7316570852257 | 12.0 | ||
145.22 € | 1 | 17 jours | 7316570780376 | 17.0 | ||
188.20 € | 1 | 17 jours | 7316570726312 | 11.0 | ||
269.27 € | 1 | 17 jours | 7316570347029 | 187.0 | ||
445.13 € | 1 | 4 jours | 7316570991147 | 522.0 | ||
2,353.57 € | 1 | 4 jours | - | 6040.0 | ||
189.98 € | 1 | 4 jours | 7316570464306 | 30.0 | ||
454.98 € | 1 | 4 jours | 7316570065367 | 1070.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Précision (JIS) | Grade 4 | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Disposition | Roulement universel simple | Cage | Cage en polyamide | Angle de contact | 25 degrés |
Précontrainte | Précharge légère | Étanchéité | Sans, roulement ouvert | Plage de température | -30 à +100°C |
Configurer
Propriétés de base
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles