Roulements à billes série CD/P4ADBA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7009 CD/P4ADBA

Référence pièce
7009 CD/P4ADBA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

438.18 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 4 Matériau de l'élément de roulement Steel
Disposition Jeu de deux roulements en disposition O <> Cage Cage en polyamide Angle de contact 15 degrés
EAN 7316570763065 Précontrainte Précharge légère Étanchéité Sans, roulement ouvert
Plage de température -30 à +100°C Poids(g) 460.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes série CD/P4ADBA, le numéro d'article est le suivant: 7009 CD/P4ADBA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7009 CD/P4ADBA.

Assistance technique