Référence fabricant: 6315 MC3
Marque: SKF
Prix: 377.30 €
Délai de livraison: 4 jours
Nombre de rangées de bagues de roulement: Single Row
Isolé électriquement: Non isolé électriquement
EAN: 7316574133666
Bague extérieure: Sans flasque/gorge
Plage de température: -20 à +150°C
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6315 MC3
Référence pièce
|
---|
6315 MC3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de rangées de bagues de roulement | Isolé électriquement | EAN | Bague extérieure | Plage de température | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
377.30 € | 1 | 4 jours | Single Row | Non isolé électriquement | 7316574133666 | Sans flasque/gorge | -20 à +150°C | 3770.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Précision (JIS) | Grade 0 | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Alésage | Alésage cylindrique | Cage | Cage en laiton | Jeu | Jeu radial légèrement augmenté |
Étanchéité | Sans, roulement ouvert |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes série MC3, le numéro d'article est le suivant: 6315 MC3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6315 MC3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Nombre de rangées de bagues de roulement
Isolé électriquement
EAN
Bague extérieure
Plage de température
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
2310 MC3 |
6038 MC3 |
6044 MC3 |
6317 MC3 |
6334 MC3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de rangées de bagues de roulement | Isolé électriquement | EAN | Bague extérieure | Plage de température | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
332.13 € | 1 | 17 jours | - | - | 7316576605130 | - | -30 à +150°C | 1824.0 | ||
841.59 € | 1 | 4 jours | Single Row | Non isolé électriquement | 7316577096494 | Sans flasque/gorge | -20 à +150°C | 11059.0 | ||
1,433.95 € | 1 | 4 jours | Single Row | Non isolé électriquement | 7316570444667 | Sans flasque/gorge | -20 à +150°C | 18856.0 | ||
559.70 € | 1 | 4 jours | Single Row | Non isolé électriquement | 7316571852621 | Sans flasque/gorge | -20 à +150°C | 5140.0 | ||
2,209.90 € | 1 | 4 jours | Single Row | Non isolé électriquement | 7316577314284 | Sans flasque/gorge | -20 à +150°C | 35787.0 |