Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Précision (JIS) | Matériau de l'élément de roulement | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.16 € | 1 | 17 jours | Steel | Grade 0 | Steel | 7316577292841 | 1200.0 | ||
239.87 € | 1 | 4 jours | Steel | Grade 0 | Steel | 7316577292872 | 1560.0 | ||
155.23 € | 1 | 4 jours | Steel | Grade 0 | Steel | 7316577109347 | 1540.0 | ||
78.17 € | 1 | 12 jours | Steel | Grade 0 | Steel | 7316571065724 | 934.0 | ||
98.03 € | 1 | 4 jours | Steel | Grade 0 | Steel | 7316570900903 | 1276.0 | ||
12.52 € | 1 | 17 jours | Steel | Grade 5 | Steel | 7316571030302 | 3.0 | ||
14.15 € | 1 | 12 jours | Steel | Grade 5 | Steel | 7316577611543 | 9.0 | ||
8.58 € | 1 | 12 jours | Steel | Grade 5 | Steel | 7316577121790 | 4.0 | ||
11.37 € | 1 | 12 jours | Steel | Grade 5 | Steel | 7316577101501 | 8.0 | ||
79.10 € | 1 | 17 jours | Steel | Grade 0 | Steel | 7316570902532 | 1203.0 | ||
173.47 € | 1 | 4 jours | Steel | Grade 0 | Steel | 7316576624698 | 3242.0 | ||
308.15 € | 1 | 17 jours | Steel | Grade 0 | Steel | 7316576624728 | 4472.0 | ||
3.86 € | 1 | 17 jours | Steel | Grade 5 | Steel | 7316577094933 | 2.0 | ||
2.98 € | 1 | 7 jours | Steel | Grade 5 | Steel | 7316577090065 | 5.0 | ||
7.74 € | 1 | 12 jours | Steel | Grade 6 | Steel | 7316570198041 | 228.0 | ||
24.75 € | 1 | 12 jours | Steel | Grade 6 | Steel | 7316577303011 | 850.0 | ||
10.98 € | 1 | 17 jours | Steel | Grade 5 | Steel | 7316570260175 | 2.0 | ||
13.79 € | 1 | 17 jours | Steel | Grade 5 | Steel | 7316571022185 | 1.0 | ||
24.71 € | 1 | 17 jours | Stainless Steel | Grade 5 | Stainless Steel | 7316570705607 | 33.0 | ||
15.84 € | 1 | 17 jours | Stainless Steel | Grade 5 | Stainless Steel | 7316570977417 | 12.0 | ||
19.83 € | 1 | 4 jours | Stainless Steel | Grade 5 | Stainless Steel | 7316574725090 | 14.0 | ||
22.40 € | 1 | 17 jours | Stainless Steel | Grade 5 | Stainless Steel | 7316570904352 | 10.0 | ||
17.82 € | 1 | 17 jours | Stainless Steel | Grade 5 | Stainless Steel | 7316577730015 | 7.0 | ||
24.44 € | 1 | 17 jours | Stainless Steel | Grade 5 | Stainless Steel | 7316570515107 | 38.0 | ||
15.10 € | 1 | 12 jours | Stainless Steel | Grade 5 | Stainless Steel | 7316570716610 | 2.0 | ||
12.31 € | 1 | 17 jours | Stainless Steel | Grade 5 | Stainless Steel | 7316577301482 | 3.0 | ||
- | 1 | 4 jours | Stainless Steel | Grade 5 | Stainless Steel | - | 8.0 | ||
21.21 € | 1 | 17 jours | Stainless Steel | Grade 5 | Stainless Steel | 7316571882734 | 20.0 | ||
17.11 € | 1 | 17 jours | Stainless Steel | Grade 5 | Stainless Steel | 7316570234862 | 3.0 | ||
116.42 € | 1 | 17 jours | Stainless Steel | Grade 6 | Stainless Steel | 7316570453645 | 243.0 | ||
14.10 € | 1 | 4 jours | Stainless Steel | Grade 5 | Stainless Steel | 7316572541142 | 5.0 | ||
21.13 € | 1 | 17 jours | Stainless Steel | Grade 5 | Stainless Steel | 7316570560459 | 7.0 | ||
16.29 € | 1 | 17 jours | Stainless Steel | Grade 5 | Stainless Steel | 7316570739688 | 1.0 | ||
17.82 € | 1 | 17 jours | Stainless Steel | Grade 5 | Stainless Steel | 7316570864991 | 4.0 |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row | Alésage | Alésage cylindrique | Cage | Cage en tôle acier |
---|---|---|---|---|---|
Jeu | Jeu radial normal | Isolé électriquement | Non isolé électriquement | Bague extérieure | Sans flasque/gorge |
Étanchéité | Couvercle de chaque côté | Plage de température | -20 à +120°C |
Configurer
Propriétés de base
Matériaux des bagues intérieure et extérieure
Précision (JIS)
Matériau de l'élément de roulement
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles