Galets suiveurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
361207
NUKR40
NUKR72
NUKRE62
NUKRE72
NUKRE80
NUKRE90
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de rouleau D.E. du rouleau D
(Ø)
Largeur de rouleau b
(mm)
Fixation axiale Rangées de billes Cage EAN Diamètre intérieur
(mm)
Lubrification et entretien Bague extérieure Plage de température Poids
(g)
Bague excentrique

32.04 €

1 4 jours Bague externe cylindrique8017-Roulement à une rangéeCage en tôle acier900874514228435-Surface extérieure cylindrique-20 à +120°C430.0-

37.03 €

1 4 jours Bague externe sphérique4058Six pans creux-Sans, roulement rouleaux jointifs900874570920318Relubrification possible sans restrictionSurface extérieure sphérique-242.0Sans bague excentrique

71.48 €

1 4 jours Bague externe sphérique7280Six pans creux-Sans, roulement rouleaux jointifs900874572762724Relubrification possible sans restrictionSurface extérieure sphérique-1020.0Sans bague excentrique

77.83 €

1 4 jours Bague externe sphérique6280Six pans creux-Sans, roulement rouleaux jointifs900874570933328Relubrification possible (trou de lubrification radial couvert)Surface extérieure sphérique-824.0Avec bague excentrique

85.47 €

1 4 jours Bague externe sphérique7280Six pans creux-Sans, roulement rouleaux jointifs900874572765828Relubrification possible (trou de lubrification radial couvert)Surface extérieure sphérique-1050.0Avec bague excentrique

106.56 €

1 4 jours Bague externe sphérique80100Six pans creux-Sans, roulement rouleaux jointifs900874572767235Relubrification possible (trou de lubrification radial couvert)Surface extérieure sphérique-1670.0Avec bague excentrique

122.20 €

1 4 jours Bague externe sphérique90100Six pans creux-Sans, roulement rouleaux jointifs900874573247830Relubrification possible (trou de lubrification radial couvert)Surface extérieure sphérique-2000.0Avec bague excentrique

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau JIS-SUJ (acier pour roulements) Joint d’étanchéité Joint non frottant des deux côtés

Assistance technique