Galets de came Rouleaux d’appui série 2RSR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
305703 -2RSR
305805 -2RSR
LR6000 -2RSR
LR6001-2RSR
LR6002-2RSR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du rouleau D
(Ø)
Largeur de rouleau b
(mm)
Rangées de billes Cage EAN Diamètre intérieur
(mm)
Poids
(g)

32.55 €

1 4 jours 4717.5Roulement à deux rangéesCage en polyamide900874513383117170.0

37.22 €

1 4 jours 6220.6Roulement à deux rangéesCage en polyamide900874513413525340.0

10.75 €

1 4 jours 288Roulement à une rangéeCage en tôle acier90087457270091020.0

11.99 €

1 4 jours 308Roulement à une rangéeCage en tôle acier90087457270161226.0

12.40 €

1 4 jours 359Roulement à une rangéeCage en tôle acier90087457270231545.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de rouleau Bague externe sphérique Matériau JIS-SUJ (acier pour roulements) Bague extérieure Surface extérieure sphérique
Joint d’étanchéité Joint à lèvres des deux côtés Plage de température -20 à +120°C

Assistance technique