Galets-support série 2Z

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

305704 -2Z

Référence pièce
305704 -2Z
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

31.76 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de rouleau Bague externe cylindrique D.E. du rouleau D(Ø) 52 Largeur de rouleau b(mm) 20.6
Matériau JIS-SUJ (acier pour roulements) Rangées de billes Roulement à deux rangées Cage Cage en polyamide
EAN 9008745133862 Diamètre intérieur(mm) 20 Bague extérieure Surface extérieure cylindrique
Joint d’étanchéité Couvercle des deux côtés Plage de température -20 à +120°C Poids(g) 230.0

Vous vous trouvez sur la page de Galets-support série 2Z, le numéro d'article est le suivant: 305704 -2Z.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 305704 -2Z.

Assistance technique