Roulements-inserts

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

YET210-115

Référence pièce
YET210-115
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

59.68 €

1 17 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Type de bague externe Spherical Surface Précision (JIS) Grade 0
D.I. d(φ) 49.213 Largeur B(mm) 43.7 Bague externe With Outer Ring
Matériau de l'élément de roulement Steel Alésage Alésage cylindrique EAN 7316576617300
Fixation Collier de verrouillage excentré Bague intérieure Bague intérieure débordante d’un seul côté Étanchéité Joints frottant des deux côtés
Plage de température -20 à +120°C Poids(g) 730.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulements-inserts, le numéro d'article est le suivant: YET210-115.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article YET210-115.

Assistance technique