Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
YAR204-012 -2F |
YAR207 -2F |
YAR208-108 -2F |
YAR209-112 -2F |
YAR210 -2F |
YAR212-2F |
YEL209-112 -2F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (φ) | Largeur B (mm) | EAN | Fixation | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.16 € | 1 | 12 jours | 19.05 | - | 7316577754530 | Broches filetées | 156.0 | ||
27.88 € | 1 | 7 jours | - | 42.9 | 7316577031181 | Broches filetées | 439.0 | ||
33.98 € | 1 | 17 jours | 38.1 | - | 7316577754615 | Broches filetées | 635.0 | ||
47.13 € | 1 | 17 jours | 44.45 | - | 7316577758248 | Broches filetées | 673.0 | ||
37.52 € | 1 | 7 jours | - | 51.6 | - | Broches filetées | 746.0 | ||
65.10 € | 1 | 12 jours | - | 65.1 | 7316577032171 | Broches filetées | 1384.0 | ||
64.04 € | 1 | 17 jours | 44.45 | 56.3 | 7316577754752 | Collier de verrouillage excentré | 788.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Type de bague externe | Spherical Surface | Précision (JIS) | Grade 0 |
---|---|---|---|---|---|
Bague externe | With Outer Ring | Matériau de l'élément de roulement | Steel | Alésage | Alésage cylindrique |
Bague intérieure | Bague intérieure débordante des deux côtés | Étanchéité | Joint d´étanchéité glissant double face avec poulie centrifuge | Plage de température | -20 à +120°C |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(φ)
Largeur B(mm)
EAN
Fixation
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles